FLAN-PL RET-1

N° de artículo: 10.03.01.00358
Placa de bridas (redonda)
Tipo: RET-1
Tipo: Sawyer-o-CLSMA
FLAN-PL RET-1
Atributo Valor
d 21 mm
d1 6,6 mm
D 63,5 mm
D mk1 40 mm
D2 55 mm
L 13,5 mm
L1 18,5 mm