ECBPi 12 24V-DC TB-8

N° de artículo: 10.03.01.00364
CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Pot. nominal: 13 W
Tensión: 24V - Corriente Cont
Intens. nominal: 0.6 A
Conexión eléctrica:
Regleta de bornes 8x
Vacío (max): 750 mbar
Nivel acústico (máx): 57 dB
Temp. en el entorno: 5 ... 45 °C
ECBPi 12 24V-DC TB-8
Atributo Valor
D 151,5 mm
D mk1 46 mm
D2 76 mm
G1 M4-HE
LG1 6 mm
L 88,6 mm