EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F

N° de artículo: 10.03.01.00420
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 77 dB
Nivel acústico (60 Hz): 79 dB
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
244 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
286 m³/h
Vacío (50Hz): -800 mbar
Vacío (60Hz): -800 mbar
Permisión: IE3
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Peso: 258 kg
EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F
Atributo Valor
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-HE
G5 M10-HE
H 528 mm
L 1.144 mm
L2 124 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm