EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F

N° de artículo: 10.03.01.00423
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Nivel acústico (50 Hz): 76 dB
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -800 mbar
Permisión: IE3
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.5 kW
Peso: 119.5 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
H1 425,7 mm
H2 75 mm
L 862 mm
L1 869,7 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm