MOD-FLAN 108x63x13 ECBPi

N° de artículo: 10.03.01.00436
Módulo de bridas
Longitud L: 108 mm
Anchura B: 63 mm
Altura H: 13 mm
para: CobotPump
Peso: 0.28 kg
MOD-FLAN 108x63x13 ECBPi
Atributo Valor
B 63 mm
d1 6 mm
D mk1 50 mm
D2 31,5 mm
H 13 mm
H2 18 mm
L 108 mm
L2 45 mm