Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
Atributo | Valor |
---|---|
H | 188,80 mm |
D | 151,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (max) | 12 l/min |
Pot. nominal | 13 W |
Intens. nominal | 0,60 A |
Temperatura de trabajo | 5 ... 45 °C |
para | Kassow |
Familia de productos | ROB-SET-ECBPI |
Instrucciones de pedido: ROB-SET ECBPi KASSOW
El set de manipulación ECBPi se suministra montado. El suministro se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: generador de vacío eléctrico ECBPi, brida de amarre FLAN-PL, módulo de brida VEE-QCM, efector final de vacío VEE, cable de conexión ASK-B
Accesorios disponibles: efector final de vacío VEE, set de iniciación VEE SET-ECBPi