EVE-OG 63 AC3 F

N° de artículo: 10.03.02.00032
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 65 dB
con: Filtro
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Capacidad de aspiración (50Hz):
63 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg
EVE-OG 63 AC3 F
Atributo Valor
B 406 mm
B2 15 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/4"-HE
G5 M8-HE
H 280 mm
H1 417 mm
H2 75 mm
L 614 mm
L2 137 mm
X1 199 mm
Y1 277 mm