EVE-OG 255 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00051

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz72 dB(A)
Capacidad de aspiración (50 Hz)255 m³/h
Pot. nominal 50 Hz5,5 kW
Peso195 kg
EVE-OG 255 AC3
Atributo Valor
B 554 mm
B2 54 mm
G3 G2"-HE
G5 M10-HE
H 410 mm
L 1056 mm
L2 293 mm
X1 303 mm
X2 390 mm
Y1 350 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -980 mbar
Vacío (max.) -28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz) 255 m³/h
Pot. nominal 50 Hz 5,50 kW
Nivel de sonido en 50 Hz 72 dB(A)
Peso 195 kg
Tipo prot. IP IP 54
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-OG
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: EVE-OG 255 AC3

La bomba de vacío lubricada con aceite EVE-OG se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro (filtro redondo), lubrificante (aceite), juego de mantenimiento (juego de piezas de desgaste bomba)

Accesorios disponibles: interruptor de protección de motor, manómetro para medición de resistencia del filtro (manómero de la presión)