EVE-OG 16 AC3 F

N° de artículo: 10.03.02.00083
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 53 dB
con: Filtro
Tensión (50 Hz): 230/400V AC
Tensión (60 Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50 Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
19 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
Atributo Valor
B 212 mm
B2 26 mm
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
G5 M8-HE
H 234 mm
H1 320 mm
H2 70 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm