EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

N° de artículo: 10.03.02.00094

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento

Longitud L700 mm
Tipo corrientecorriente trifásica
voltaje de 50Hz190-208V/380-415V AC3
voltaje de 60Hz220-230V/440-480V AC3
Pot. nominal 50 Hz2,7 kW
Pot. nominal 60 Hz3,4 kW
Capacidad de aspiración (50 Hz)100 m³/h
Atributo Valor
B 406 mm
G3 G1-1/4"-HE
G5 M8-HE
H 290 mm
L 700 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -980 mbar
Pot. nominal 50 Hz 2,70 kW
Pot. nominal 60 Hz 3,40 kW
Capacidad de aspiración (50 Hz) 100 m³/h
Capacidad de aspiración 100 m³/h
Tipo prot. IP IP 55
voltaje de 50Hz 190-208V/380-415V AC3
voltaje de 60Hz
Tipo corriente corriente trifásica
Tipo AQUA
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
Instrucciones de pedido: EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3