VZ-OG 100 AC3 100

N° de artículo: 10.03.04.00139
Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador
Capacidad de aspiración: 100 m³/h
Acumulador volumen: 100 l
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
VZ-OG 100 AC3 100
Atributo Valor
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 700 mm
L 710 mm
L1 750 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm