VZ-OG 165 AC3 200

N° de artículo: 10.03.04.00166

Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador

Capacidad de aspiración165 m³/h
Tensión230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen200 l
VZ-OG 165 AC3 200
Atributo Valor
B 710 mm
B1 1040 mm
d 11 mm
G2 G2-1/2"-HE
H 950 mm
L 910 mm
L1 1040 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -980 mbar
Tensión 230/400 V, 50 Hz
Potencia del motor 4 kW
Acumulador volumen 200 l
Capacidad de aspiración 165 m³/h
Tipo prot. IP IP 54
Peso 271 kg
Familia de productos VZ
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: VZ-OG 165 AC3 200

La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite

Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío