VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1

N° de artículo: 10.03.04.00172
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 80 m³/h
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Acumulador volumen: 100 l
con: Circuito regulado del motor
Permisión: IE3
Construcción: IE3:EU/CN/IND
VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1
Atributo Valor
B 610 mm
B1 720 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 690 mm
L 710 mm
L1 715 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm