Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración | 4 m³/h |
Tensión | 230 V, 50 Hz |
Acumulador volumen | 5 l |
con | Circuito regulado del motor |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 224 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-HE |
H | 272 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -850 mbar |
Tensión | 230 V, 50 Hz |
Potencia del motor | 0,18 kW |
Acumulador volumen | 5 l |
Capacidad de aspiración | 4 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 44 |
Peso | 17,50 kg |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Familia de productos | VZ |
Instrucciones de pedido: VZ-TR 4 AC 5 GMS
La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite
Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío