SB 750 300 7.5 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.04.01.00081
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
750 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
900 m³/h
Vacío (50Hz): 300 mbar
Vacío (60Hz): 280 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 9 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D400V ±10
Tensión (60 Hz): D460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 112 kg
SB 750 300 7.5 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 496 mm
B1 548 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 596 mm
L 617 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm