SB 1050 290 11 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.04.01.00085
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
1050 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
1250 m³/h
Vacío (50Hz): 290 mbar
Vacío (60Hz): 270 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 11 kW
Pot. nominal (60 Hz): 13.2 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
Peso: 125 kg
SB 1050 290 11 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 525 mm
B1 563 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 611 mm
L 643 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm