SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.04.01.00088
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
90 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
110 m³/h
Vacío (50Hz): 330 mbar
Vacío (60Hz): 350 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
Peso: 28.5 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 306 mm
B1 317 mm
d 10,2 mm
D2 60 mm
G1 G1-1/2"-HE
H 357 mm
L 431 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm