SB 235 400 3.6 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.04.01.00092
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
235 m³/h
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 49 kg
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 390 mm
B1 452 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 454 mm
L 489 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm