SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

N° de artículo: 10.04.01.00121
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
510 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
610 m³/h
Vacío (50Hz): 200 mbar
Vacío (60Hz): 175 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 83 kg
SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER
Atributo Valor
B 496 mm
B1 507 mm
d 13 mm
G1 G2-1/2"-MA
H 573 mm
H2 134 mm
L 860 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm