SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

N° de artículo: 10.04.01.00136
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
390 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
470 m³/h
Vacío (50Hz): 315 mbar
Vacío (60Hz): 290 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
con: Inversión electroneumática
Peso: 74.5 kg
SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER
Atributo Valor
B 452 mm
B1 505 mm
d 13 mm
G1 G2-1/2"-MA
H 504 mm
H2 134 mm
L 863 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm