Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 610 m³/h |
Vacío (60 Hz) | 175 mbar |
Pot. nominal 60 Hz | 4,8 kW |
Ejecución diseño | IE3:US/CAN |
voltaje de 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
Permisión | UL/CSA |
con | Inversión electroneumática |
Peso | 83 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 507 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2-1/2"-MA |
H | 573 mm |
H2 | 134 mm |
L | 860 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | 175 mbar |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Peso | 83 kg |
voltaje de 60Hz | |
Permisión | UL/CSA |
Familia de productos | SB-ER |
Instrucciones de pedido: SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER
La soplante de vacío SB inversión electroneumática se suministra como producto listo para su conexión.