SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo: 10.04.04.00236
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Tensión: 230V - AC
Material: Acero/ABS
con: Ventilador
Longitud L: 661 mm
Anchura B: 586 mm
Altura H: 625 mm
para: Soplantes SB
SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Atributo Valor
B 586 mm
B2 70 mm
B3 170 mm
d1 13,5 mm
G1 G2"-MA
G5 M10-HE
H 625 mm
H1 672 mm
H2 580 mm
H3 53 mm
H4 102 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 801 mm
L2 115 mm
X1 490 mm
Y1 420 mm