Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Usa construcci | Soplante SB |
Voltaje DC | 24V - DC |
parte normal material | Acero/ABS |
Rosca G1 | G2"-MA |
Longitud L | 661 mm |
Anchura B | 586 mm |
Altura H | 625 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 13,50 mm |
G1 | G2"-MA |
G5 | M10-HE |
H | 625 mm |
H1 | 672 mm |
H2 | 550 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 102 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 115 mm |
X1 | 490 mm |
Y1 | 420 mm |
Instrucciones de pedido: SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB