SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo: 10.04.04.00322
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Tensión: 24V - Corriente Cont
Material: Acero/ABS
con: Ventilador
Longitud L: 661 mm
Anchura B: 586 mm
Altura H: 648 mm
para: Soplantes SB
SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Atributo Valor
B 586 mm
B2 60 mm
B3 178 mm
d1 13,5 mm
G1 G2"-MA
G5 M10-HE
H 648 mm
H1 695 mm
H2 582 mm
H3 53 mm
H4 104 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 801 mm
L2 65 mm
X1 520 mm
Y1 420 mm