EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00050

Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío

Diámetro nominal20 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlCerrada sin corriente
Rosca de conexiónG3/4"-HE
Consumo de potencia (AC)40,8 W
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
Atributo Valor
d 9 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 100 mm
H1 187,50 mm
H3 10 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 20 mm
Control Cerrada sin corriente
Flujo nominal 1200 l/min
Flujo nominal 72 m³/h
Consumo de potencia (AC) 40,80 W
Voltaje DC 24V - DC
Peso 5,80 kg
Familia de productos EMVO
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVO se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación