FAS 56x47.5 G3/8-AG EMVP-10

N° de artículo: 10.05.01.00065
Filtro con juego de montaje
Diámetro exterior D: 56 mm
Longitud L: 47.5 mm
Rosca G1: G3/8"-MA
para: Válvula de solenoide
Tamaño: 10
FAS 56x47.5 G3/8-AG EMVP-10
Atributo Valor
D 56 mm
G1 G3/8"-MA
LG1 8 mm
H 19,5 mm
L 47,5 mm
L1 58,5 mm
SW1 19 mm