EMV 3 24V-DC 2/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00066

Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal3 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 2/2 vías
ControlCerrada sin corriente
Rosca de conexiónG1/4"-HE
Margen presión (presión servicio)-1,00 ... 9,00 bar
Consumo de potencia (AC)5 W
EMV 3 24V-DC 2/2 NC
Atributo Valor
B1 61,50 mm
B2 47 mm
G1 G1/4"-HE
G5 M3-HE
H 22 mm
H1 60 mm
L 42 mm
LG1 12 mm
LG5 5 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 3 mm
Control Cerrada sin corriente
Flujo nominal 33,30 l/min
Flujo nominal 2 m³/h
Consumo de potencia (AC) 5 W
Voltaje DC 24V - DC
Tiempo cierre 20 ms
Peso 0,20 kg
Familia de productos EMV
EMV 3 24V-DC 2/2 NC
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
Instrucciones de pedido: EMV 3 24V-DC 2/2 NC

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación