EMV 15 230V-AC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00073
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 15 mm
Tensión: 230V - AC
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G3/4"-HE
Consumo de potencia (DC): 38.4 W
EMV 15 230V-AC 3/2 NO
Atributo Valor
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 114 mm
H1 140 mm
L 209 mm
L1 211 mm
X1 133 mm
Y1 40 mm