EMV 20 230V-AC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.01.00075
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 20 mm
Tensión: 230V - AC
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G1"-HE
Consumo de potencia (DC): 40.8 W
EMV 20 230V-AC 3/2 NO
Atributo Valor
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1"-HE
G2 G1"-HE
G3 G1"-HE
H 137 mm
H1 172 mm
L 247 mm
L1 245 mm
X1 148 mm
Y1 45 mm