EMV 2 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.01.00290
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 2 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/8"-HE
Consumo de potencia (DC): 2.2 W
EMV 2 24V-DC 3/2 NC
Atributo Valor
B 25 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G5 M5-HE
H 70 mm
L 68 mm
X1 30 mm
Y1 16 mm