EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

N° de artículo: 10.05.01.00366

Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido

Diámetro interior d6 mm
Longitud L64,5 mm
EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Atributo Valor
B1 36 mm
B2 12,80 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/8"-HE
L 64,50 mm
L1 72 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) 3,5 ... 7,0 bar
Temperatura de trabajo °C
Peso 0,15 kg
Flujo nominal 10,50 m³/h
Tensión 24V - DC
Control Cerrada sin corriente
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P