EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo: 10.05.02.00068
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 32 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G1-1/4"-HE
Flujo nominal: 130 m³/h
Peso: 0.5 kg
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO
Atributo Valor
B 124,7 mm
B1 134,7 mm
B2 94,7 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-HE
G2 G1-1/4"-HE
G3 G3/4"-HE
G4 G1/8"-HE
H 101 mm
L 160 mm
L1 200,5 mm