Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal | 50 mm |
Voltaje DC | 230V - AC |
Funci | Válvula de 3/2 vías |
Control | Abierta sin corriente |
Rosca de conexión | G2"-HE |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Flujo nominal | 310 m³/h |
Peso | 1,36 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 151 mm |
B2 | 105,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G2"-HE |
G2 | G2"-HE |
G3 | G1-1/4"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
G5 | G3/8"-HE |
H | 142 mm |
L | 225 mm |
L1 | 260 mm |
X1 | 49 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 50 mm |
Flujo nominal | 310 m³/h |
Control | Abierta sin corriente |
Flujo nominal | 5.166,70 l/min |
Consumo de potencia (AC) | 5 W |
Voltaje DC | 230V - AC |
Tiempo cierre | 500 ms |
Peso | 1,36 kg |
Familia de productos | EMVP |
Instrucciones de pedido: EMVP 50 230V-AC 3/2 NO
La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12