EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00152
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 25 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Válvula a impulsos
Rosca de conexión: G1"-HE
Flujo nominal: 90 m³/h
Peso: 0.68 kg
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP
Atributo Valor
B 94 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-HE
G2 G1"-HE
G3 G1"-HE
G4 G1/8"-HE
H 166,8 mm
H1 173,8 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm