EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00164

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Diámetro nominal8 mm
Voltaje DC24V - DC
FunciVálvula de 3/2 vías
ControlCerrada sin corriente
Rosca de conexiónG1/4"-HE
Margen presión (presión servicio) bar
Flujo nominal6 m³/h
Peso0,15 kg
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
Atributo Valor
B 20 mm
B2 15,20 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
G4 M5-HE
H 112,80 mm
H2 22,20 mm
H3 12 mm
H4 32 mm
L 40 mm
L1 72 mm
X1 30 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 8 mm
Flujo nominal 6 m³/h
Control Cerrada sin corriente
Flujo nominal 100 l/min
Consumo de potencia (AC) 1 W
Voltaje DC 24V - DC
Tiempo cierre 19 ms
Peso 0,15 kg
Familia de productos EMVP
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12