Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de flujo ajustable, para la desconexión de ventosas no ocupadas
Atributo | Valor |
---|---|
B | 23,90 mm |
G1 | G1/4"-MA |
G2 | G1/4"-HE |
L | 42,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 1,36 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 22,60 l/min |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 1,72 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 28,60 l/min |
Flujo max. | 24 m³/h |
Caudal de vacío máx. | 400 l/min |
Peso | 24,70 g |
Familia de productos | SVK |
Instrucciones de pedido: SVV G1/4-IG
La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.