SVN G1/4-AG N019

N° de artículo: 10.05.03.00056
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 21 mm
Boquilla: N 019
SVN G1/4-AG N019
Atributo Valor
D 20 mm
D2 13,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 6 mm
L1 40 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm