Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Rosca G2 | M10x1.25-MA |
Ancho a través de los pisos SW1 | 17 mm |
Interfaz familia de pezones | N009 |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/4"-MA |
G2 | M10x1.25-MA |
L | 5 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 2,30 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar | 38,30 l/min |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 3,30 m³/h |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 55 l/min |
Flujo max. | 27 m³/h |
Caudal de vacío máx. | 450 l/min |
Peso | 10 g |
Familia de productos | SVN |
Instrucciones de pedido: SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
La válvula de flujo SVN se suministra como producto listo para su conexión.