SW 50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00011
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,50 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 50 G1/4-AG
Atributo Valor
G1 G1/4"-MA
dn 0,5 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm