SC-SW 200 6

N° de artículo: 10.05.04.00100

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Ancho a través de los pisos SW16 mm
Diámetro nominal200
SC-SW 200 6
Atributo Valor
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 2 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 200

Instrucciones de pedido: SC-SW 200 6

La resistencia al flujo SC-SW, disponible en varios diámetros, está disponible en diversos colores para una mejor diferenciación.