Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal | 14 mm |
Rosca G1 | G3/8"-HE |
Flujo nominal | 20 m³/h |
Temperatura de trabajo | -20 ... 100 °C |
parte normal material | Latón |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 34,50 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
L | 55 mm |
SW1 | 23 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 14 mm |
Flujo nominal | 20 m³/h |
Flujo nominal | 333,20 l/min |
Peso | 0,18 kg |
Familia de productos | RSV |
Instrucciones de pedido: RSV 14 G3/8-IG MS
La válvula de retención RSV se suministra como producto listo para su conexión.