RSV 36 G1-1/4-IG

N° de artículo: 10.05.05.00006
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 36 mm
Rosca G1: G1-1/4"-HE
Flujo nominal: 125 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 36 G1-1/4-IG
Atributo Valor
D 63 mm
G1 G1-1/4"-HE
G2 G1-1/4"-HE
L 88 mm
SW1 50 mm