RSV 42 G1-1/2-IG

N° de artículo: 10.05.05.00007
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 42 mm
Rosca G1: G1-1/2"-HE
Flujo nominal: 200 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100
RSV 42 G1-1/2-IG
Atributo Valor
D 71 mm
G1 G1-1/2"-HE
G2 G1-1/2"-HE
L 96 mm
SW1 50 mm