VR G3/8-IG HW

N° de artículo: 10.05.05.00026
Regulador de vacío para compensar fluctuaciones de presión
Rosca G1: G3/8"-HE
Gama del vacío: -990 ... -14 mbar
Equipamiento adicional:
Ángulo de fijación
VR G3/8-IG HW
Atributo Valor
B 76,4 mm
B1 87,2 mm
B2 49 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/4"-HE
H 176,8 mm
H2 82,3 mm
H3 9 mm
L 76 mm
X1 45 mm