Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Regulador de vacío para compensar fluctuaciones de presión
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Gama del vacío | -950 ... -25 mbar |
Equipo adicional | Ángulo de fijación |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
B1 | 60 mm |
B2 | 40 mm |
d | 24 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 109 mm |
H2 | 95,70 mm |
H3 | 7 mm |
L | 84 mm |
X1 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Gama del vacío | -950 ... -25 mbar |
Exactitud de repetici | ± 2% del margen de medición |
Caudal de vacío máx. | 140 l/min |
Flujo max. | 8,40 m³/h |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 0,20 kg |
Familia de productos | VR |
Instrucciones de pedido: VR G1/4-IG HW
El regulador de vacío VR se suministra como producto listo para su conexión (ángulos de soporte incluidos).