HSV 8 3/2

N° de artículo: 10.05.07.00035
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 8 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/8"-HE
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
Atributo Valor
D1 35 mm
G1 G3/8"-HE
L 70,7 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm