KVD 6 3/2

N° de artículo: 10.05.08.00001
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 6 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca 1: G1/4"-HE
KVD 6 3/2
Atributo Valor
B 58 mm
D1 39 mm
G1 G1/4"-HE
H 85 mm
L 77 mm
L2 125 mm
LG1 19 mm
SW1 22 mm