TVN G1/4-AG 9 N009

N° de artículo: 10.05.10.00065

Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2M10x1.25-MA
Recorr. elást. Z9 mm
BoquillaN 009
TVN G1/4-AG 9 N009
Atributo Valor
Dk 6 mm
G1 G1/4"-MA
G2 M10x1.25-MA
L 15,50 mm
L1 47 mm
LG1 10 mm
LG2 11,50 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 9 mm
Atributo Valor
Flujo nominal 78 l/min
Flujo nominal 4,60 m³/h
Peso 11,50 g
Familia de productos TV

Instrucciones de pedido: TVN G1/4-AG 9 N009

La válvula palpadora TV / TVN se suministra como producto listo para su conexión.