VS-V-SA STR4

N° de artículo: 10.06.02.00226
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: Tubo Ø4
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SA STR4
Atributo Valor
B 9,5 mm
D 4 mm
H 17,2 mm
H1 32,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m