Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión | Tubo Ø6 |
Margen de medición | -1,00 ... 0,00 bar |
Longitud del cable | 3 m |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 9,50 mm |
D | 6 mm |
H | 17,20 mm |
H1 | 37,20 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
Lk | 3 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Medio de medici | gases no agresivos, aire seco sin aceite |
Margen de medición | bar |
Seg. contra sobrepresión | 5 bar |
Exactitud de repetici | ± 1% del margen de medición |
Entradas/salidas | Analógico: 1...5 V |
Conexión eléctrica | Cable |
Conexión | Tubo Ø6 |
Tensión | 10-24V DC |
Tipo prot. IP | IP 40 |
Efecto de temperatura | ± 3% del margen de medición |
Peso | 5 g |
Familia de productos | VS-V-SA |
Instrucciones de pedido: VS-V-SA STR6
El sensor de vacío VS-V-SA se suministra como producto listo para su conexión.